Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 96 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 39912900
Tam sipariş kodu: 872016939912900

Özellikler

Kapak Tabanı
GU10
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004247302 pdf 68.4 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004247302 tr_TR pdf 309.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929004247302_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004247302_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D IES 2.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB