Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 03821000
Tam sipariş kodu: 872110303821000

Özellikler

Kapak Tabanı
GU10
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004255702 pdf 68.4 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004255702 tr_TR pdf 289.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929004255702_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004255702_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D IES 5.4 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB