Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 100 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 39938900
Tam sipariş kodu: 872016939938900

Özellikler

Kapak Tabanı
GU10
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
25.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004248402 pdf 67.0 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004248402 tr_TR pdf 308.7 kB

Görseller

Product-Photographs-929004248402_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004248402_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D IES 2.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB