Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 98 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 05238400
Tam sipariş kodu: 872110305238400

Özellikler

Kapak Tabanı
GU10
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004248052 pdf 67.9 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004248052 tr_TR pdf 286.1 kB

Görseller

Product-Photographs-929004248052_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004248052_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT IES 2.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB