Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Cam
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT
Ürün Açıklaması
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1