Philips LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 430 lm, 15000 h

ESS LEDspots 50W GU10 865 36D ND TR

Ürün Açıklaması

LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 430 lm, 15000 h, 80.00 lm/W

Sipariş kodu: 40517200
Tam sipariş kodu: 871951440517200

Özellikler

Kapak Tabanı
GU10
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
15.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001259187 pdf 67.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001259187 tr_TR pdf 267.1 kB

Görseller

Product-Photographs-929001259187_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001259187_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ESS LEDspots 50W GU10 865 36D ND TR ies 4.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-GU10-Plastic-15K-Ref-929003038626 pdf 694.8 kB