Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D UK

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 h, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929001218099
Tam sipariş kodu: 871869672835201

Özellikler

Kapak Tabanı
GU10
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001218002 pdf 67.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001218099 tr_TR pdf 297.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929001218099_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001218099_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D UK ies 29.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB