Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 h
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D UK
Ürün Açıklaması
CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 h, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- GU10
- Nominal kullanım ömrü
- 15.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 50.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDspot