Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LED spot ND4.4-35WMR16 827 36DUK

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, 78 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Sipariş kodu: 929002494699
Tam sipariş kodu: 871951430706301

Özellikler

Kapak Tabanı
GU5.3
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002494699 pdf 66.4 kB
Broşür
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002494699 tr_TR pdf 293.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929002494699_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002494699_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED spot ND4.4-35WMR16 827 36DUK IES 5.4 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB