Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LED, PL-T, HF / Şebeke, 151 mm, 16 W, 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-T, HF / Şebeke, 151 mm, 16 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 h, 140 lm/W, EEL D, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929004267302
Tam sipariş kodu: 872110304987200

Özellikler

Kapak Tabanı
GX24Q-4 Rotatable end-cap
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004267302 pdf 69.0 kB
Broşür
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004267302 tr_TR pdf 303.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Online-QIG-for-324166282701-Installation-guide pdf 3.3 MB

Görseller

Product-Photographs-929004267302_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004267302_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P ldt 14.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102 pdf 674.9 kB