Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LED, PL-L, Şebeke, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-L, Şebeke, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h, 127 lm/W, EEL E, 2G11, Plastik, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003758502
Tam sipariş kodu: 872016928722800

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    2G11
  • Nominal kullanım ömrü
    30.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün