Philips CorePro, LED, PL-L, Şebeke, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
Ürün Açıklaması
CorePro, LED, PL-L, Şebeke, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 h, 141 lm/W, EEL D, 2G11, Cam, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- 2G11
- Nominal kullanım ömrü
- 30.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 200.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Akış ölçüm referansı
- Sphere
- Garanti süresi
- 3 yıl