Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LED, PL-C, EM / Şebeke, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-C, EM / Şebeke, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h, 146 lm/W, EEL D, G24d, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 03505900
Tam sipariş kodu: 872110303505900

Özellikler

Kapak Tabanı
G24d
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004253002 pdf 67.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004253002 tr_TR pdf 665.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB
Kurulum talimatları
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB

Görseller

Product-Photographs-929004253002_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004253002_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d IES 20.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB