Philips CorePro, LED, PL-C, EM / Şebeke, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-C, EM / Şebeke, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 h, 144 lm/W, EEL D, G24d, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 03501100
Tam sipariş kodu: 872110303501100

Özellikler

Kapak Tabanı
G24d
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004252802 pdf 67.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004252802 tr_TR pdf 662.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB
Kurulum talimatları
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB

Görseller

Product-Photographs-929004252802_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004252802_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d IES 20.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB