Philips MSTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Değer ve performansın ideal birleşimi için

Ürünler

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
35543900
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
35547700
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG
35551400

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip MASTER Value Glass LED şamdanlar, enkandesan mum ve şamdanların bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Bu cam LED şamdanlar, normal LED mum ve şamdanlara göre daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Aynı zamanda, müşterilere mükemmel dim etme performansı (kısılabilir LED mumlar) ile geliştirilmiş iyi bir ışık deneyimi sunarlar. MASTER Value Glass LED mumlar ve şamdanlar, normal cam LED mumlara kıyasla %30 daha az enerji kullanarak önemli ölçüde enerji tasarrufu ve mükemmel ışık kalitesi sağlar. Ayrıca 15.000 saat kullanım ömrü sunan bu kısılabilir LED mumlar ve şamdanlar bakım maliyetlerini de azaltır.

Avantajlar

  • Standart Philips LED mum ve şamdanlara kıyasla %30 enerji tasarrufu sağlar

  • Değiştirme gereksinimlerini azaltan çok uzun kullanım ömrü

Özellikler

  • Klasik şekillerle geçmişten gelen tasarım

  • mükemmel uyum ve yüksek kalite kaplama

Uygulamalar

  • Ev
  • Konaklama

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet MSTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar tr_TR pdf 302.3 kB

Görseller

Family-Photographs-MSTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-MSTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar
Birden fazla varlık - Software Plugins