Philips MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Cam

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Cam, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 35543900
Tam sipariş kodu: 871951435543900

Özellikler

Kapak Tabanı
E14
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2.5 years

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003059502 pdf 67.8 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003059502 tr_TR pdf 563.7 kB

Görseller

Product-Photographs-929003059502_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003059502_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG IES 2.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB