Philips MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandles - Avizeler ve diğer dekoratif armatürler için göz alıcı tasarım

Ürünler

MAS LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL UK
MAS LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL UK
30614101
MAS LEDcandle DT 5.5-40W B22 B38 CL UK
MAS LEDcandle DT 5.5-40W B22 B38 CL UK
30622601
MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK
MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK
30638701

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Enkandesan lambalar gibi parlak ışık efektleri sağlayan MASTER LEDcandle, konaklama sektörünün yanı sıra ev ortamlarında da genel ve dekoratif aydınlatma için idealdir. Dim edilebilen MASTER LEDcandle daha fazla verimlilik sağlarken, istenen atmosferin yaratılmasına da katkıda bulunurlar. Avizeler, aplikler veya modern aydınlatma armatürlerine tam boyda görünecek şekilde monte edilen şeffaf lambalar, E14 soketli mevcut armatürlerin tümüyle uyumludur. Avize üreticilerinin katkılarından faydalanarak, sadece yanarken değil sönükken de avize veya aydınlatma armatürünün estetik cazibesini geliştirmek üzere tasarlanmış olanbu lambalar benzersiz göz alıcı lens tasarımıyla klasik ince bir biçimde sunulur. Muazzam enerji tasarrufu sağlayan ve bakım maliyetlerini minimum düzeye indiren şık ve parlak bir sıcak ışık üretirler. Alev şeklindeki mum ampuller, modern LED mumları mükemmel şekilde tamamlayan benzersiz göz alıcı lens tasarımıyla klasik ince bir biçimde sunulur.

Avantajlar

  • Parlak sıcak beyaz ışık

  • %80'e varan enerji tasarrufu

Özellikler

  • Mevcut E14 soketlerle uyumludur

  • 20.000 saatlik kullanım ömrü

Uygulamalar

  • Oteller, lokantalar, barlar, kafeler
  • Avize, aplik veya modern aydınlatma armatürleri

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet MASTER LEDcandle tr_TR pdf 251.7 kB

Görseller

Family-Photographs-MASTER LEDcandle
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-MASTER LEDcandle
Birden fazla varlık - Software Plugins