Philips MASTER, LEDbulb, B38, 40 W, B22, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 25000 h

MAS LEDcandle DT 5.5-40W B22 B38 CL UK

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDbulb, B38, 40 W, B22, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 25000 h, 85.00 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.39, PstLM 0.9

Sipariş kodu: 30622601
Tam sipariş kodu: 871951430622601

Özellikler

Kapak Tabanı
B22
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002491102 pdf 66.5 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002491199 tr_TR pdf 297.1 kB

Görseller

Product-Photographs-929002491199_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002491199_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDcandle DT 5.5-40W B22 B38 CL UK IES 603 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
Philips-MASTER-LED-candles-and-lusters-COMF-2162-Ref-929001140408 pdf 913.9 kB