Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 34748900
Tam sipariş kodu: 871951434748900

Özellikler

Kapak Tabanı
E14
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002028192 pdf 67.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002028192 tr_TR pdf 578.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929002028192_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002028192_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG ies 2.3 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB