Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 30183200
Tam sipariş kodu: 872016930183200

Özellikler

Kapak Tabanı
G9
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003790601 pdf 67.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003790602 tr_TR pdf 485.9 kB

Görseller

Product-Photographs-929003790602_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003790602_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 IES 6.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB