Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) lamba değişimi için en iyi LED çözümü
Philips MASTER - LED HID HPI EM/Ana Şebeke Yüksek Bay lambaları, yüksek tavanlı uygulamalarda HID alternatiflerini değiştirmek için size hızlı ve kolay bir geri ödeme çözümü sunar. MASTER - LED HID HPI EM/Mains çözümleri, yükseltilebilir çözüm ile enerji verimliliğinin ve uzun kullanım ömrünün LED avantajlarını sunar. MASTER – LED HID HPI EM/Mains tasarımı, armatürleri veya EM balastını değiştirmeden HID lambaların doğrudan yenilenmesine olanak sağlar (daha fazla bilgi için kurulum kılavuzuna bakın). MASTER - LED HID HPI EM/Mains lambası, bu tür yükseltmelerin uygulanabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için hem 250 W hem de 400 W EM balast ile uyumludur.
Kısa yatırım geri ödeme süresi ile maliyet tasarrufu
Düşük başlangıç yatırımı
Yüksek enerji tasarruflu lambalar
Uzun ömür - 50.000 saat