Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LED HPL, ED90, Sadece şebeke, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR

Ürün Açıklaması

CorePro, LED HPL, ED90, Sadece şebeke, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Cam, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Sipariş kodu: 26781700
Tam sipariş kodu: 872016926781700

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED HPL
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003731302 pdf 66.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003731302 tr_TR pdf 556.3 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 557.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929003731302_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003731302_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR ies 1.3 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB