Philips LED SON-T, Tübüler, Şebeke, 26 W, SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Ürün Açıklaması
LED SON-T, Tübüler, Şebeke, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h, 161 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cam, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- E27
- Nominal kullanım ömrü
- 25.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 50.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED SON-T
- Akış ölçüm referansı
- Sphere
- Garanti süresi
- 3 yıl