Philips LED HPI, T şeklinde T100, Sadece şebeke, 220-240 V, 30 W, CFL-i 45W, HID 55W, E27, 6500 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulb ND 3.2Klm 30W865 E27T100

Ürün Açıklaması

LED HPI, T şeklinde T100, Sadece şebeke, 220-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 45W, HID 55W, E27, 6500 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h, 106 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 06423300
Tam sipariş kodu: 872110306423300

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED HPI
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
1 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004605102 pdf 67.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004605102 tr_TR pdf 586.7 kB

Görseller

Product-Photographs-929004605102_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004605102_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - Corepro LEDBulb ND 3.2Klm 30W865 E27T100 ies 11.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB