Philips LED HPI, T şeklinde, Sadece şebeke, 220-240 V, 24 W, 60W CFL, 45W HID, E27, 4000 K, 3200 lm, 15000 h

TForce Core HB MV ND 24W E27 840 G3

Ürün Açıklaması

LED HPI, T şeklinde, Sadece şebeke, 220-240 V, 24 W, LED alternative to 60W CFL, 45W HID, E27, 4000 K, 3200 lm, 15000 h, 133.00 lm/W

Sipariş kodu: 78113200
Tam sipariş kodu: 871869978113200

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED HPI
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
1 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002406108 pdf 67.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002406108 tr_TR pdf 578.7 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - TForce Core HB MV ND 24W E27 840 G3 pdf 620.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929002406108_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002406108_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - TForce Core HB MV ND 24W E27 840 G3 IES 914 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929002406408 pdf 712.2 kB