Türkiye - Türkçe

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h

MASVLELEDBulb D5.9-60W E27 927A60FR G UK

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003057799
Tam sipariş kodu: 871951434786101

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Garanti süresi
2.5 years

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003057702 pdf 68.0 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003057799 tr_TR pdf 580.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929003057799_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003057799_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MASVLELEDBulb D5.9-60W E27 927A60FR G UK IES 2.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB