Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Cam

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

Ürün Açıklaması

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Cam, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 31055100
Tam sipariş kodu: 872016931055100

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
500.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003800202 pdf 66.1 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003800202 tr_TR pdf 586.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929003800202_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003800202_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE IES 667 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB