Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Cam

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Cam, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 18853200
Tam sipariş kodu: 872016918853200

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
500.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003623902 pdf 67.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003623902 tr_TR pdf 593.1 kB

Görseller

Product-Photographs-929003623902_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003623902_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB