Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929001325702
Tam sipariş kodu: 871951438986100

Özellikler

Kapak Tabanı
E14
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001325755 pdf 66.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001325702 tr_TR pdf 553.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929001325702_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001325702_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 IES 5.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB