Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h

CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, 117 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.1

Sipariş kodu: 32968301
Tam sipariş kodu: 871951432968301

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003003902 pdf 65.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003003999 tr_TR pdf 295.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003003999_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003003999_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK IES 612 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB