Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik

CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927 UK

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik, 117 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 44294800
Tam sipariş kodu: 871951444294800

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003003702 pdf 66.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003003799 tr_TR pdf 294.1 kB

Görseller

Product-Photographs-929003003799_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003003799_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927 UK IES 2.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB