Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 6500 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 6500 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 16925800
Tam sipariş kodu: 872016916925800

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002307008 pdf 67.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002307008 tr_TR pdf 293.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929002307008_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002307008_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 IES 617 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB