Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 34708300
Tam sipariş kodu: 871951434708300

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002025502 pdf 67.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002025592 tr_TR pdf 688.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929002025592_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002025592_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB