Türkiye - Türkçe

Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, UGR19

SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK

Ürün Açıklaması

L1200 mm; H70 mm, Alüminyum, Siyah, Sinyal siyah (RAL9004), Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 62431300
Tam sipariş kodu: 871951462431300

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK txt 3.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868367 tr_TR pdf 579.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868367_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925868367_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK IES
Revit dosyası
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK 910925868367 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK LDT