Philips GreenSpace, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54

DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P

Ürün Açıklaması

D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1800 lm, 13.3 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, Tam parlak reflektör, Şeffaf, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II

Sipariş kodu: 912500100070
Tam sipariş kodu: 871869938470800

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Sürücü
    -
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler