Türkiye - Türkçe

Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54

DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P

Ürün Açıklaması

downlight, D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, 2800 lm, 20.9 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II

Sipariş kodu: 910505102116
Tam sipariş kodu: 871869998335200

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    30S [LED Module, system flux 3000 lm]
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
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün