Philips CoreLine SlimDownlight, Surface-mounted, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 3000 K, CRI>80, Opal, IP20/44

DN145C LED20S/830 PSU II WH

Ürün Açıklaması

Surface-mounted, D205 mm, Alüminyum döküm, Beyaz, Trafik beyazı (RAL9016), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, CRI>80, 90° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 33953599
Tam sipariş kodu: 871016333953599

İndirmeler