Philips CoreLine SlimDownlight, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, CRI>80, Opal, IP20/44

DN145B LED20S/840 PSU II WH

Ürün Açıklaması

D205 mm, Alüminyum döküm, Beyaz, Trafik beyazı (RAL9016), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, 90° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 33950499
Tam sipariş kodu: 871016333950499

İndirmeler