Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Kaplamalı reflektör, IP20, EL-ready

DN142B 10S/840 PSD-E UGR19

Ürün Açıklaması

D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Gömülü, Harici DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 1000 lm, 10.7 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Kaplamalı reflektör, Kaplamalı reflektör, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 10893600
Tam sipariş kodu: 872016910893600

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Montaj
Gömülü
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 txt 4.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505103592 tr_TR pdf 313.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Görseller

Product-Photographs-910505103592_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505103592_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IES
Revit dosyası
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 910505103592 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB