Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Beyaz reflektör, IP20, EL-ready

DN142B 20S/840 PSD-E  WR

Ürün Açıklaması

D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Gömülü, Harici DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 2000 lm, 20.5 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör, Beyaz reflektör, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 910505103598
Tam sipariş kodu: 872016910899800

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - DN142B 20S/840 PSD-E  WR txt 4.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505103598 tr_TR pdf 361.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Görseller

Product-Photographs-910505103598_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505103598_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSD-E  WR IES
Revit dosyası
Revit file - DN142BI - 910505103598 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSD-E  WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSD-E  WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSD-E  WR LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB