Türkiye - Türkçe

Philips UV-C dezenfeksiyon üst hava tavana monte

Sağlıklı bir hava soluyun (YALNIZCA UZMANLAR İÇİN TASARLANMIŞTIR)

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips UV-C dezenfeksiyon üst hava cihazları serisinin bir parçası olan Philips UV-C dezenfeksiyon üst hava tavana monte cihaz, çok çeşitli uygulamalarda havanın dezenfeksiyonu için asma tavanlara kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Düşük tavan yüksekliklerine göre optimize edilen UV-C ışınları cihaz düzeyinde ve ötesinde dağıtılır. UV-C ışınları belirli reflektörler ve panjur tasarımı ile kontrol edilir. Bu da bir alandaki havayı dezenfekte ederken cihazın etkin olduğu yerin altında günlük işlerin devamlılığını sağlar.

Avantajlar

  • Cihazın seviyesinin altında ticari faaliyet devam ederken havanın sessiz bir şekilde dezenfekte edilmesini sağlar.

  • Yeterli hava sirkülasyonu olan bir odada 10 dakika içinde Coliphage φX174 virüsünün %99,9'unu havada etkisiz hale getirir.

Özellikler

  • Philips PL-S TUV lamba dahildir: 4x9 W

  • Tepe noktası 253,7 nm (UVC) olan kısa dalgalı UV ışıması

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Perakende
  • Yemek satış noktaları
  • Konaklama
  • Okullar
  • Bankacılık
  • Tuvaletler

Uyarı ve Güvenlik

  • TEHLİKE: Risk Grubu 3 UV ürünü. Diğer dezenfeksiyon sistemleri gibi UV-C lambalarının ve cihazlarının da doğru şekilde kurulup kullanılması gerekir. UV-C ışınına doğrudan maruz kalmak tehlikeli olabilir ve ciltte güneş yanığı gibi rahatsızlıklara ve korneada ciddi hasara yol açabilir.

  • UV-C gözle görünemediği için UV-C üst hava cihazının yeterli korumayla birlikte kurularak UV-C üst hava cihazının güvenli şekilde çalışması sağlanmalıdır. UV-C üst hava cihazı yalnızca montaj talimatlarında ve kullanım kılavuzlarında belirtilenlerle sınırlı olmamakla birlikte yeterli korumaları içeren bir sistemdeki bileşenler olarak kullanılabilir.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet UV-C dezenfeksiyon üst hava tavana monte tr_TR pdf 333.3 kB

Görseller

Family-Photographs-UV-C dezenfeksiyon üst hava tavana monte
Birden fazla varlık - Visuals