Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Simetrik, Opal, IP66, IK08
WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN
Ürün Açıklaması
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Simetrik, Opal, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Hayır
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Değer
- Garanti süresi
- 5 yıl