Philips GreenUp Waterproof

Endüstriyel ve ticari uygulamalar için enerji verimliliği sunan aydınlatma

Ürünler

WT158C LED18S/840 PSU L600 GM
WT158C LED18S/840 PSU L600 GM
36312799
WT158C LED36S/840 PSU L1200 GM
WT158C LED36S/840 PSU L1200 GM
36314199
WT158C LED56S/840 PSU L1500 GM
WT158C LED56S/840 PSU L1500 GM
36316599
WT158C LED18S/865 PSU L600 GM
WT158C LED18S/865 PSU L600 GM
36318999
WT158C LED36S/865 PSU L1200 GM
WT158C LED36S/865 PSU L1200 GM
36320299
WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM
WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM
36321999
WT158C LED56S/865 PSU L1500 GM
WT158C LED56S/865 PSU L1500 GM
36322699
WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM
WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM
36324099

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

GreenUp Waterproof yüksek seviyede verimli ve güvenilir bir LED aydınlatma armatürüdür. Nem ve tozdan koruma gerektiren endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. Geleneksel çift T8 su geçirmeyen ürüne göre %62'ye kadar önemli bir enerji tasarrufu sağlar. UV korumalı PC ve ekstrüzyon işleminin kullanımı, ürünü yarı dış mekanlar için uygun kılar ve dahili havalandırma ile birlikte güçlü bir performans sağlar. Profesyonel optik tasarım ve Philips LED modülü, CRI 85 değerinde, en konforlu ışık deneyimini sunar.

Avantajlar

  • Yüksek enerji verimliliği

  • Uzun kullanım ömrü

Özellikler

  • 105 lm/W sistem verimi

  • 40.000 saat kullanım ömrü (Philips Lumileds ve Xitanium®)

Uygulamalar

  • Endüstri
  • Koridorlar / yürüyüş yolları
  • Kapalı otoparklar

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet GreenUp Waterproof tr_TR pdf 260.0 kB
Kurulum talimatları
GreenUp Waterproof pdf 843.0 kB

Görseller

Family-Photographs-GreenUp Waterproof
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-GreenUp Waterproof
Birden fazla varlık - Software Plugins