Philips CoreLine Waterproof, 62 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500
Ürün Açıklaması
L1500 mm, Polikarbon, Gri, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 8000 lm, 62 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
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
- Bakıma elverişlilik sınıfı B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
- Garanti süresi 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi Unclassified