Philips CoreLine Waterproof, 49.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500

Üretimden kaldırıldı

Ürün Açıklaması

L1500 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6000 lm, 49.5 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 4 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir), 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon

Sipariş kodu: 85421000
Tam sipariş kodu: 871829185421000

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 txt 4.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505100073 tr_TR pdf 248.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Görseller

Product-Photographs-910505100073_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505100073_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 IES
Revit dosyası
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 910505100073 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100073 pdf 638.3 kB