Türkiye - Türkçe

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Orta genişlikte ışın, Beyaz

ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH

Ürün Açıklaması

Compact, Semi-recessed, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Orta genişlikte ışın, Şeffaf, Temperlenmiş cam, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910505101219
Tam sipariş kodu: 871869997665100

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505101219 tr_TR pdf 302.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Görseller

Product-Photographs-910505101219_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505101219_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH IES
Revit dosyası
ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH 910505101219 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH LDT