Türkiye - Türkçe

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.8 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, Orta genişlikte ışın, Beyaz

ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH

Ürün Açıklaması

Compact, Semi-recessed, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2700 lm, 19.8 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Orta genişlikte ışın, Şeffaf, Temperlenmiş cam, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910505101214
Tam sipariş kodu: 871869997660600

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505101214 tr_TR pdf 302.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Görseller

Product-Photographs-910505101214_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505101214_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH IES
Revit dosyası
Revit file - ST770TI - 910505101214 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH LDT