Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Orta genişlikte ışın, Siyah
ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK
Ürün Açıklaması
Compact, Semi-recessed, Alüminyum, Siyah, Sinyal siyah (RAL9004), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, Görünür ışık iletişimi, 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Orta genişlikte ışın, Şeffaf, Temperlenmiş cam, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl