Türkiye - Türkçe

Philips StoreFlow, Track flood (double), 76 W, 10600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, İkili asimetrik optik, Beyaz

ST762T 49S/840 DIA WH

Ürün Açıklaması

Track flood (double), Alüminyum, Beyaz, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 10600 lm, 76 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, İkili asimetrik optik, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

Sipariş kodu: 01172400
Tam sipariş kodu: 872016901172400

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
2 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102534 tr_TR pdf 428.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102534_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102534_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST762T 49S/840 DIA WH IES
Dialux
ULD File - ST762T 49S/840 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/840 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/840 DIA WH LDT