Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, İkili asimetrik optik, Beyaz

ST762T 27S/840 PSU WH

Ürün Açıklaması

Track flood (double), Alüminyum, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, İkili asimetrik optik, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

Sipariş kodu: 01162500
Tam sipariş kodu: 872016901162500

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
2 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102524 tr_TR pdf 312.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102524_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102524_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST762T 27S/840 PSU WH IES
Dialux
ULD File - ST762T 27S/840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/840 PSU WH LDT